??
CAD Model seçimi
K0047.2420601
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0047 - Latches adjustable fastening holes covered
Bill of material
K0047.2420601
BESTKIPP
Order No.
K0047.2420601
MATERIAL
Main
Steel
AUSF
version
fastener
FORM
Form
Form B with safety
H
height
36
L
Length
168
HALTEKRAFT
Holding force F1
1000 N
GEW
Approx. weight
0.0503 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83089060
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245033843
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Öngörünüm
3D
Boyut
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions